単位 : mm
品番 | 溝形状 | Dp | De | Db2 | P.C.D. | A | W | 質量 (kg) |
1箱入数 | 価格*1 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VK 8-B-1-WOH | B1 | 194 | 205 | 50 | 69 | 8.5 | 23 | 0.85 | 20 | 2,180 | 2,398 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 価格は、1個あたりの価格です。
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
プーリー品番
加工記号 | 軸穴径 | 軸穴の寸法許容差 ヘルプ | キー溝 ヘルプ | 止めねじ | 打ち込み方向 |
---|---|---|---|---|---|
φ |
加工記号 |
|
加工タイプ | |
加工記号 |
![]() |
BNN | |
加工タイプ | |
軸穴のみ |
加工記号 |
![]() |
BNS | |
加工タイプ | |
軸穴+押しねじ穴1カ所 |
加工記号 |
![]() |
BNW | |
加工タイプ | |
軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置) |
加工記号 |
![]() |
BNT | |
加工タイプ | |
軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置) |
加工記号 |
![]() |
BKN | |
加工タイプ | |
軸穴+平行キー溝 |
加工記号 |
![]() |
BKS | |
加工タイプ | |
軸穴+押しねじ穴1カ所+平行キー溝 |
加工記号 |
![]() |
BKW | |
加工タイプ | |
軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置)+平行キー溝 |
加工記号 |
![]() |
BKT | |
加工タイプ | |
軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置)+平行キー溝 |
加工記号 |
![]() |
BCN | |
加工タイプ | |
軸穴+こう配キー溝(こう配1/100) |
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
ご注文内容
追加工品番 |
---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
価格(円・税別) | 個数 | ご購入 |
---|---|---|
カート |
加工記号の選択
軸穴
軸穴のみ |
---|
軸穴+キー溝
軸穴 + 平行キー溝 |
---|
軸穴 + こう配キー溝 (こう配1/100) |
---|
軸穴+押しねじ穴
押しねじ穴の数・配置 | |||
---|---|---|---|
1カ所 | 2カ所(90°配置) | 2カ所(120°配置) | |
軸穴 + 押しねじ穴 |
|||
軸穴 + 押しねじ穴 + 平行キー溝 |
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
VK 8-B-1-WOHの材質・仕上げ
VK-WOH | |
---|---|
ディスク | SPCC 電着塗装(NBKブルー) |
ハブ | FC200 電着塗装(NBKブルー) |
ボルト | 10B22M |
VK 8-B-1-WOHの特長
- 回転成型法により、プーリーに剛性をもたせており、一般産業機械の軽・中荷重伝動に適用できます。
- プーリー溝部にはまるみをもたせており、鋭角部はないためベルトを傷めません。
- 軽量のためベース・ピローブロックなどを含め機械全体を軽量・コンパクト化できます。
溝部の寸法
単位 : mm
溝形状 | Dp | α (°) |
w1 | h |
---|---|---|---|---|
A | 120以下 120を超えるもの |
36±1 38±1 |
12.2 12.3 |
12 |
B | 150以下 150を超えるもの |
36±1 38±1 |
16.1 16.2 |
15 |
A形プーリーにはM形ベルトも使用できます。この場合のピッチ径は次式により求めてください。
M形ピッチ径=A形ピッチ径(Dp)-3.6(mm)